概览
MOVILINK® DDI接口需要一根同轴电缆用于电机与变频器之间的数据传输。根据所需的电机导线截面而定,同轴电缆被设计为混合电缆(最大10 mm2)或单独的导线 (> 10 mm2)。
同轴电缆需要在变频器和电机侧安装有FAKRA插头。SEW-EURODRIVE提供带插头的预制电缆。此外还可提供散装电缆卷,在这种情况下则必须由客户方安装插头。FAKRA插头可以使用“MOVILINK® DDI工具套件1”进行预制。
截面不超过10 mm2的单电缆技术
带MOVILINK® DDI接口的电机的预制混合电缆结构如下:
- 1根用于地线接口PE的导线
- 3根用于电机控制的导线
- 4根用于制动器控制的导线
- 1根用于MOVILINK® DDI的同轴电缆
使用这种通用型混合电缆,可以控制所有型号的制动器。
截面超过10 mm2的多电缆技术
如果截面超过10 mm2,则将同轴导线单独铺设在电缆中。单根同轴电缆有预制型可供订购。
提供6个插接位置。
电机侧的同轴电缆连接始终通过M23插接头进行。
插接位置的数量
MOVILINK® DDI同轴技术设备可以有多个插接位置。最多可以实现4个插接位置,其中只有带有M23或M40插接头的插接位置才计算在内。电机内部接线盒中、编码器模块上或变频器本身的FAKRA插头的插接位置不计算在内。
计算插接位置的示例:
- 从MOVIDRIVE®至DRN..电机(带KD1)的电缆(M23插头):1个插接位置
- 从MOVIMOT® flexible(带M23)至DRN..电机(带KD1)的电缆(M23插头):2个插接位置
- 从MOVIDRIVE®至DRN..电机(带KD1)的电缆(M23插头)与M23上的延长电缆M23相连:2个插接位置
- 从MOVIMOT® flexible(带M23)至DRN..电机(带KD1)的电缆(M23插头)与M23上的延长电缆M23相连:3个插接位置
- 从MOVIDRIVE®至DRN..电机(带KD)(混合电缆固定头,无插头):0个插接位置
锁定插头
带插头的MOVILINK® DDI电缆标配有可快速锁定的SpeedTec插头。请注意,该锁定机构必须完全锁闭,以通过MOVILINK® DDI进行无干扰的信号传输。
更多的信息