Vista general

La interfaz MOVILINK® DDI requiere un cable coaxial para la transmisión de datos entre el motor y el variador. Dependiendo de la sección transversal requerida de los cables del motor, el cable coaxial se diseña como un cable híbrido (hasta 10 mm2) o como cables separados (> 10 mm2).

El cable coaxial necesita un conector FAKRA en el lado del variador y del motor. SEW‑EURODRIVE ofrece cables prefabricados con conectores ya montados. También se ofrece cable a granel en bobina, en cuyo caso los enchufes deben ser montados por el cliente. El ensamblado de los conectores FAKRA puede llevarse a cabo mediante el set de herramientas "MOVILINK® DDI Tool Set 1".

Técnica de un cable hasta 10 mm2

Los cables híbridos prefabricados para motores con interfaz MOVILINK® DDI están estructurados de la siguiente manera:

  • 1 conductor para la conexión del conductor de puesta a tierra PE
  • 3 conductores para el control del motor
  • 4 conductores para el control del freno
  • 1 cable coaxial para MOVILINK® DDI

Con estos cables híbridos universales se pueden controlar todas las variantes del freno.

Técnica multicable superior a 10 mm2

Con secciones superiores a 10 mm2, la línea coaxial se tiende por separado en un cable. Los cables coaxiales individuales están disponibles ya prefabricados.

Hay 6 tomas para conexión disponibles.

El cable coaxial del lado del motor se conecta siempre mediante un conector M23.

Número de tomas de conexión

La técnica coaxial de MOVILINK® DDI permite varias tomas para conexión. Pueden realizarse hasta 4 tomas para conexión, aunque únicamente cuentan las tomas para conexión con un conector enchufable M23 o M40. Las tomas para conexión del conector FAKRA dentro del motor en la caja de bornas, el módulo de encoder o el mismo variador no cuentan.

Ejemplos de conteo de las tomas para conexión:

  • Cable de MOVIDRIVE® a motor DRN.. con KD1 (conector M23): 1 toma para conexión
  • Cable de MOVIMOT® flexible con M23 a motor DRN.. con KD1 (conector M23): 2 tomas para conexión
  • Cable de MOVIDRIVE® a motor DRN.. con KD1 (conector M23) conectado con un cable de prolongación M23 a M23: 2 tomas para conexión
  • Cable de MOVIMOT® flexible con M23 a motor DRN.. con KD1 (conector M23) conectado con un cable de prolongación M23 a M23: 3 tomas para conexión
  • Cable de MOVIDRIVE® a motor DRN.. con KD (prensaestopas híbrido sin conector): 0 tomas para conexión
Bloqueo de los conectores

Los cables MOVILINK® DDI con conectores se suministran de manera estándar con conectores SpeedTec de bloqueo rápido. Tenga en cuenta que es necesario que el bloqueo se haya efectuado completamente para obtener una transmisión de señales sin interferencias mediante MOVILINK® DDI.