X17:SSI和正弦/余弦组合编码器

关于此连接的说明见下表:

功能

SSI和正弦/余弦组合编码器的连接

连接方式

D型插接头,15针母插头

接线图

占用

触点

功能

1

cos+

信号通道余弦 (+) 编码器2/时钟信号 (+) 编码器3

2

sin+

信号通道正弦 (+) 编码器2/数据线 (+) 编码器3

3

TAKT+

时钟信号 (+) 编码器2

4

DATA+

数据线 (+) 编码器2

5

res.

保留

6

温度传感器-

温度传感器TF/TH/KTY/PK参考电位

7

res.

保留

8

GND

编码器电源参考电位

9

cos-

信号通道余弦 (-) 编码器2/时钟信号 (-) 编码器3

10

sin-

信号通道正弦 (-) 编码器2/数据线 (-) 编码器3

11

TAKT-

时钟信号 (-) 编码器2

12

DATA-

数据线 (-) 编码器2

13

US24VG

DC 24V编码器电源

14

温度传感器+

温度传感器TF/TH/KTY/PK

15

US12VG

DC 12 V编码器电源