X17: Encoders combinados SSI y sen/cos
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión para encoders combinados SSI y sen/cos |
Tipo de conexión |
|---|
Conector enchufable Sub D, conector hembra de 15 polos |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | cos+ | Pista de señal coseno (+) encoder 2/señal de impulso (+) encoder 3 |
2 | sen+ | Pista de señal seno (+) encoder 2/cable de datos (+) encoder 3 |
3 | TAKT+ | Señal de impulso (+) encoder 2 |
4 | DATA+ | Cable de datos (+) encoder 2 |
5 | res. | Reservado |
6 | Sonda térmica- | Potencial de referencia de sonda térmica TF/TH/KTY/PK |
7 | res. | Reservado |
8 | GND | Potencial de referencia de alimentación de encoder |
9 | cos- | Pista de señal coseno (-) encoder 2/señal de impulso (-) encoder 3 |
10 | sen- | Pista de señal seno (-) encoder 2/cable de datos (-) encoder 3 |
11 | TAKT- | Señal de impulso (-) encoder 2 |
12 | DATA- | Cable de datos (-) encoder 2 |
13 | US24VG | Alimentación del encoder de 24 V CC |
14 | Sonda térmica+ | Sonda térmica TF/TH/KTY/PK |
15 | US12VG | Alimentación de encoder 12 V CC |