使用放电单元进行放电

使用放电单元的前提是有放电插座。详细信息参见连接放电单元一章。

对于电力与能源解决方案系列设备,有两种放电单元可用。从下表中选择一种放电单元。

蓄能器类型

放电单元的名称

部件号

电容模块
MDC90A..和MDC92A..

MOVI-DPS放电单元,规格1

13574949

双层电容器

MOVI-DPS和PES放电单元EKD-003

28265610

根据相应放电单元操作手册的说明进行放电。