Descargar con unidad de descarga

Condición para el uso de una unidad de descarga es un conector hembra de descarga. Encontrará más información en el capítulo Conexión de la unidad de descarga.

Para la serie Power and Energy Solutions se dispone de dos unidades de descarga. Seleccione una unidad de descarga de la tabla siguiente.

Tipo de acumulador de energía

Denominación de la unidad de descarga

Ref. de pieza

Módulos condensadores
MDC90A.. y MDC92A..

Unidad de descarga MOVI-DPS tamaño 1

13574949

Condensadores de doble capa

Unidad de descarga MOVI-DPS y PES EKD-003

28265610

Realice la descarga según las informaciones de las instrucciones de funcionamiento de la unidad de descarga correspondiente.