安装进线滤波器

注意下列提示:

  • 将进线滤波器安装在供电模块附近,但在最小间隙范围之外,以便通风。供电模块的废气不得喷在进线滤波器上使其变热。
  • 进线滤波器和供电模块需安装到共同的安装板上,这可以确保连接面积足够大且导电性良好。
  • 使用对流冷却时,请保持以下最小间距和安装位置:

允许的
安装位置

距离,单位mm

侧面

向下

向上

3和4

0

100

100

  • 装配时注意以下允许的安装位置: