Irregularidade 32 Comunicação
Irregularidade: 32.2 (2002hex | 8194dec) Descrição: timeout Comunicação EtherCAT®/SBusPLUS | ||
|---|---|---|
| Resposta: fieldbus – Resposta de Timeout | |
Causa | Ação | |
Durante a comunicação EtherCAT®/SBusPLUS, ocorreu um timeout nos dados do processo. | – Verificar instalação do system bus e modul bus. – Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. – Verificar o tempo limite definido da interface EtherCAT®/SBusPLUS. | |
Irregularidade: 32.3 (2003hex | 8195dec) Descrição: sinal de sincronização com irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção | |
Causa | Ação | |
A duração do período do sinal de sincronização não está correto. | Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. | |
Irregularidade: 32.4 (2004hex | 8196dec) Descrição: sinal de sincronização ausente | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção | |
Causa | Ação | |
Falta o sinal de sincronização. | Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. | |
Irregularidade: 32.5 (2005hex | 8197dec) Descrição: timeout da sincronização | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção | |
Causa | Ação | |
Houve um timeout durante a sincronização do sinal de sincronização. | Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. | |
Irregularidade: 32.6 (2006hex | 8198dec) Descrição: irregularidade ao transferir o jogo de parâmetros | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão) | |
Causa | Ação | |
Uma irregularidade foi detectada ao baixar o jogo de parâmetros na unidade. | – Verificar instalação do system bus e modul bus. – Reiniciar a transmissão. | |
Irregularidade: 32.7 (2007hex | 8199dec) Descrição: timeout do heartbeat da aplicação | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção | |
Causa | Ação | |
A comunicação entre o programa de aplicação (por ex., programa IEC ou MOVIKIT® do grupo de módulos de acionamento) e a unidade foi interrompida. | – Verificar o status do programa de aplicação. – Reiniciar o programa de aplicação. | |
Irregularidade: 32.14 (200Ehex | 8206dec) Descrição: irregularidade na comunicação interna | ||
|---|---|---|
| Resposta: desligar unidade armazenadora Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Ocorreu uma irregularidade na comunicação interna. | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir o opcional de segurança e enviá-lo à SEW-EURODRIVE com um número de irregularidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |