Fehler 32 Kommunikation

Fehler: 32.2 (2002hex | 8194dec)

Beschreibung: Timeout EtherCAT®/SBusPLUS-Kommunikation

 

Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Bei der EtherCAT®/SBusPLUS-Kommunikation ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten.

– Verdrahtung des Systembusses und Modulbusses prüfen.

– Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist.

– Eingestellte Timeout-Zeit der EtherCAT®/SBusPLUS-Schnittstelle prüfen.

Fehler: 32.3 (2003hex | 8195dec)

Beschreibung: Synchronisationssignal fehlerhaft

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Die Periodendauer des Synchronisationssignals ist nicht korrekt.

Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist.

Fehler: 32.4 (2004hex | 8196dec)

Beschreibung: Fehlendes Synchronisationssignal

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Das Synchronisationssignal fehlt.

Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist.

Fehler: 32.5 (2005hex | 8197dec)

Beschreibung: Timeout Synchronisation

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Bei der Synchronisation auf das Synchronisationssignal ist ein Timeout aufgetreten.

Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist.

Fehler: 32.6 (2006hex | 8198dec)

Beschreibung: Fehler beim Übertragen des Parametersatzes

 

Reaktion: Endstufensperre (Standard)

Ursache

Maßnahme

Beim Übertragen des Parametersatzes in das Gerät wurde ein Fehler festgestellt.

– Verdrahtung des Systembusses und Modulbusses prüfen.

– Übertragung erneut starten.

Fehler: 32.7 (2007hex | 8199dec)

Beschreibung: Timeout Applikations-Heartbeat

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Die Kommunikation zwischen dem Applikationsprogramm (z. B. IEC-Programm oder MOVIKIT® aus der Kategorie Drive) und dem Gerät wurde unterbrochen.

– Status des Applikationsprogramms prüfen.

– Applikationsprogramm erneut starten.

Fehler: 32.14 (200Ehex | 8206dec)

Beschreibung: Fehler in der internen Kommunikation

 

Reaktion: Speichereinheit abtrennen

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

In der internen Kommunikation wurde ein Fehler festgestellt.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Sicherheitsoption tauschen und mit Fehlernummer an SEW-EURODRIVE senden. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.