Atribuição dos cabos

O cabo está disponível nos seguintes comprimentos para instalação fixa.

Comprimento do cabo

Código

0.23 m

18179932

0.26 m

18179940

0.29 m

18179959

0.44 m

18179967

0.75 m

18167039Com alinhamento indireto

1.5 m

18179975Com alinhamento indireto

3 m

18167047Com alinhamento indireto

5 m

18179983Com alinhamento indireto

10 m

18179991Com alinhamento indireto

Ao usar cabos do system bus de outros fabricantes, os requisitos relevantes do "EtherCAT® Technology Group" (ETG) devem ser observados. Observar a "EtherCAT® Installation Guideline" (Diretriz de instalação EtherCAT) do ETG.