Asignación de cables
El cable se puede adquirir en las siguientes longitudes para la instalación fija.
Longitud de cable | Ref. de pieza |
|---|---|
0.23 m | 18179932 |
0.26 m | 18179940 |
0.29 m | 18179959 |
0.44 m | 18179967 |
0.75 m | 18167039En caso de alineación no directa |
1.5 m | 18179975En caso de alineación no directa |
3 m | 18167047En caso de alineación no directa |
5 m | 18179983En caso de alineación no directa |
10 m | 18179991En caso de alineación no directa |
Si se utilizan cables de bus de sistema de otros fabricantes, deben respetarse los requisitos pertinentes del "EtherCAT® Technology Group" (ETG). Observe al respecto la "EtherCAT® Installation Guideline" de ETG.