Saídas digitais

Unidade

Especificação

Quantidade

4

Versão

conforme a IEC 61131-2

Tempo de resposta

μs

175 mais duração do ciclo

Corrente máxima de saída

mA

50, circuito de proteção necessário para carga indutiva
(por ex., diodo de roda livre ou varistor)

carga capacitiva

nF

≤300

carga indutiva

Não aprovado

Dispositivo de proteção

À prova de curto-circuito, de alimentação fixa 0 – 30 VCC

X52:6 – 9

DO10 – DO13: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros