Salidas binarias
Unidad | Especificación | |
|---|---|---|
Número | – | 4 |
Versión | – | Conforme a IEC 61131-2 |
Tiempo de respuesta | μs | 175 más la duración del ciclo |
Corriente máxima de salida | mA | 50, circuito de protección requerido con carga inductiva |
Carga capacitiva | nF | ≤300 |
Carga inductiva | – | No permitido |
Dispositivo de protección | – | Resistente a cortocircuito y a puesta a tensión 0 – 30 V CC |
X52:6 – 9 | – | DO10 – DO13: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros |