Descrição
As resistências de frenagem BW../BW..-T são ajustadas às características técnicas do conversor. Estão disponíveis resistores de frenagem com diferentes potências contínuas e pico de potência de frenagem.
A proteção das resistências de frenagem contra sobrecarga e sobreaquecimento pode ser realizada com um relé de sobrecarga térmico do cliente. A corrente de disparo é definida para o valor IF. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Dados técnicos e atribuição ao conversor.
O resistor de frenagem em forma construtiva plana tem uma proteção térmica interna (fusível lento que não pode ser substituído) que interrompe o circuito de corrente em caso de sobrecarga. As normas do planejamento do projeto e as atribuições documentadas do conversor de frequência e da resistência de frenagem devem ser observadas.
INFORMAÇÃO

Utilizar exclusivamente os seguintes dispositivos de proteção:
- Termostato interno T
- Relé de sobrecarga térmica externo
- Mais informações podem ser encontradas no capítulo Proteger resistências de frenagem contra sobrecarga térmica.