Visão geral
O MOVIDRIVE® modular é o conversor modular para todas as aplicações, desde o simples controle de rotação malha aberta até servoacionamentos com cinemática.
O MOVIDRIVE® modular é composto pelos seguintes componentes:
- Módulos de rede:
- com retificação
- com alimentação e recuperação de energia
- com tensão do circuito intermediário regulada
- para conexão a redes CC
- Módulos de eixo:
- Módulos de eixo único
- Módulos de eixo duplo
- Módulos capacitores para estrutura de 2 linhas
- Módulos de energia
- Módulos de fonte chaveada 24 V
- Módulos mestre com MOVI-C® CONTROLLER integrado
- Módulos de acoplamento para conexão do sistema servo descentralizado MOVIDYN®
- Módulos de conversor CC/CC para acumuladores de energia
- todos os módulos conectados aos barramentos do circuito intermediário