Vista general

MOVIDRIVE® modular es el variador de diseño modular para todas las aplicaciones, desde el simple control de velocidad de lazo abierto hasta los servoaccionamientos con cinemática.

MOVIDRIVE® modular consta de los siguientes componentes:

  • Módulos de alimentación:
    • Con rectificación
    • Con unidad de alimentación y de potencia regenerativa
    • Con tensión del circuito intermedio regulada
    • para conexión a redes de CC
  • Módulos de eje:
    • Módulos de un eje
    • Módulos de eje doble
  • Módulos condensadores para estructura de 2 líneas
  • Módulos acumuladores de energía
  • Módulos de fuente de alimentación conmutable de 24 V
  • Módulos maestro con MOVI-C® CONTROLLER integrado
  • Módulos de acoplamiento para la conexión del servosistema descentralizado MOVIDYN®
  • Módulos de convertidor CC/CC para acumuladores de energía externos
  • Todos los módulos conectados con carriles de circuito intermedio