Motion Control ou automação modular

O MOVI-C® CONTROLLER recebe valores nominais para movimentos de eixo único ou movimentos coordenados do mestre de nível superior através do fieldbus. O MOVI-C® CONTROLLER determina os valores nominais dos conversores conectados e os utiliza para resolver tarefas como operação em sincronismo, função de came eletrônico ou cinemática.
A função de acionamento Motion Control é implementada de forma rápida e segura através de editores gráficos com módulos de software MOVIKIT® predefinidos. Com mais de 50 modelos cinemáticos, um grande número de arranjos mecânicos já foi registrado. A SEW-EURODRIVE pode criar novas funções individualmente para modelos cinemáticos. Os dados são armazenados através de uma função de troca de dados em um cartão de memória no MOVI-C® CONTROLLER.