Valor/descrição
Temperatura ambiente ao armazenar o opcional de segurança
-25 °C – 85 °C
Temperatura ambiente MOVIDRIVE® modular, todos os tamanhos
0 °C – 45 °C sem redução de potência
Altitude de instalação
Máximo 3.800 m acima do nível do mar