Datos técnicos generales

Valor/Descripción

Temperatura ambiente para el almacenamiento de la opción de seguridad

-25 °C – 85 °C

Temperatura ambiente para MOVIDRIVE® modular, todos los tamaños

0 °C – 45 °C sin reducción de potencia

Altitud de la instalación

máx. 3800 m sobre el nivel del mar