Colocação fora de operação com acumulador de energia

Devido aos capacitores carregados, ainda pode haver tensão nas peças sob tensão do produto e nas conexões de potência, mesmo depois de terem sido desconectadas da tensão de alimentação. Para prevenir choque elétrico e perigo de ferimentos, observar as seguintes informações:

ATENÇÃO

Os acumuladores de energia ainda estão carregados após a unidade ter sido desligada.
Morte ou ferimento grave por choque elétrico.
Os acumuladores de energia devem ser descarregados antes de realizar qualquer trabalho na unidade. Os acumuladores de energia somente podem ser descarregados e curto-circuitados por pessoal técnico qualificado. Informações sobre isso podem ser encontradas nas instruções de operação dos acumuladores de energia.
  • Antes de realizar quaisquer trabalhos elétricos, os acumuladores de energia devem ser descarregados através da unidade de descarga da SEW-EURODRIVE ou da resistência de descarga.
  • Para tal, observar também todos os símbolos de perigo no produto.

Ao descarregar o acumulador de energia, observar as informações nas instruções de operação do acumulador de energia.