Puesta fuera de servicio con acumuladores de energía

Si los condensadores están cargados, puede quedar tensión en las piezas del producto sometidas a tensión y las conexiones de potencia incluso después de la desconexión de la tensión de alimentación. Con el fin de evitar electrocuciones y riesgo de quemaduras, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

ADVERTENCIA

Los acumuladores de energía siguen estando cargados después de apagar la unidad.
Lesiones graves o fatales por electrocución.
Antes de realizar trabajos en la unidad, deben descargarse los acumuladores de energía. Sólo un electricista especializado cualificado puede descargar y cortocircuitar los acumuladores de energía. Encontrará información al respecto en las instrucciones de funcionamiento de los acumuladores de energía.
  • Antes de realizar trabajos eléctricos, los acumuladores de energía deben descargarse con la unidad de descarga de SEW-EURODRIVE o con la resistencia de descarga.
  • Tenga en cuenta al respecto también los símbolos de peligro situados en el producto.

Al descargar los acumuladores de energía, tenga en cuenta las indicaciones de las instrucciones de funcionamiento de los acumuladores de energía.