Desenhos dimensionais e dimensões

Bobina de rede

Dimensões principais em mm

Medidas de fixação em mm

Conexão

PE

A

B

C

E

a

b

d

ND0300-503

121

86

145

86

105

70

4.8

M5

ND0420-503

121

86

150

90

105

70

4.8

M5

Bobina de rede

Dimensões principais em mm

Medidas de fixação em mm

Conexão

PE

A

B

C

E

a

b

d

ND0910-503

156

96

220

120

135

80

5.8

M8

ND1800-503

187

121

260

153

166

93

6.2

M10

Bobina de rede

Dimensões principais em mm

Medidas de fixação em mm

Conexão
PE

A

B

C

a

b

d

ND0950-503

265

150

325

215

114

11

M8

ND1400-503

300

170

370

240

133

11

M8