Desenhos dimensionais e dimensões

Filtro de rede

Dimensões principais em mm

Medidas de fixação em mm

A

B

C

E

a

b

d

PE

NF0420-513

250

88

97

255

235

60

5.5

M6

NF0420-523

330

83

187

340

314

55

6.5

M6

NF0910-523

270

97

152

322

255

65

6.5

M8

NF1800-523

380

131

182

464

365

102

6.5

M10

NF5400-503

670

338

285

630

648.5

280

8.5

M12