Filtro de red
Dimensiones principales en mm
Medidas de fijación en mm
A
B
C
E
a
b
d
PE
NF0420-513
250
88
97
255
235
60
5.5
M6
NF0420-523
330
83
187
340
314
55
6.5
NF0910-523
270
152
322
65
M8
NF1800-523
380
131
182
464
365
102
M10
NF5400-503
670
338
285
630
648.5
280
8.5
M12