Requisitos gerais do motor

Os dados técnicos dos motores devem estar dentro das seguintes faixas:

Rotação nominal do motor

0 – 40000 min-1

Corrente nominal do motor

0 – 10000 A

Tensão nominal do motor

0 – 2000 V

Torque nominal do motor

0 – 50000 Nm

Frequência nominal do motor

0 – 600 Hz

Quantidade de pares de polos

1 – 64