Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A-0250..
Representación | Ranura | Función | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|
| X1 | Conexión red, resistencia de frenado | 17987644 |
| X7 | Vigilancia de temperatura de la resistencia de frenado | 18177972 |
| X20 | Entradas digitales/salidas digitales | 17993423 |
| X33 | Bornas de señal | 17993431 |