Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A-0100..

Representación

Ranura

Función

Ref. de pieza

X1

Conexión de red

17995949

X7

Vigilancia de temperatura de la resistencia de frenado

18177972

X12

Conexión de acumulador de energía, resistencia de frenado

29685974

X20

Entradas digitales/salidas digitales

17993423

X33

Bornas de señal

17993431