Módulo maestro
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Conductor doble, la misma sección transversal en mm2, Puntera de cable twin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
Con | Sin | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
MDF90B..
| X5_A | Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable. | – | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 |
X5_B | Borna de jaula con collarín | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | |
X85 | Borna de jaula con collarín | 10 | – | – | – | – | |