Módulo maestro
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Sección del cable en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
Con | Sin | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
MDM90A..
| X5_A | Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable. | – | 0.5 | 10 | 0.5 | 16 |
X5_B | Borna de jaula con collarín | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
X85 | Borna de jaula con collarín | 10 | 0.14
| 0.75 | 0.25 | 1.5 | |