Conexión mediante control no SEW

Si el control de MOVIDRIVE® modular se efectúa mediante un control no SEW a través de EtherCAT®, el PC de ingeniería con MOVISUITE® se conecta al control no SEW. Tenga en cuenta los avisos del manual "Variadores de MOVI-C® con perfil de unidad CiA402 Puesta en marcha con EtherCAT® o POWERLINK".