MDR91B.. en forma de bloque
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de cableado de las conexiones de potencia MDR91B.. con contactor de red, reactancia de red y filtro de red.

[1] | Relé de acoplamiento K1 para contactor de red K3 |
[2] | Contactor de red K3 |
[3] | Fusible de red |
[4] | Filtro de red |
[5] | Reactancia de red |
[6] | Resistencia de frenado (opcional) |
[7] | Motor |
Tenga en cuenta las indicaciones del capítulo Contactor de red y bloqueo de precarga.