Módulos acumuladores de energía como componentes individuales

En el caso de que los sistemas acumuladores de energía ESS no se adapten a su aplicación, p. ej. por falta de espacio, los módulos acumuladores de energía de la empresa LS Materials también están disponibles como componentes individuales. Con ello, puede construir usted mismo un sistema acumulador de energía completo a partir de componentes individuales.

SEW‑EURODRIVE le ayuda en la planificación del proyecto y puede proporcionarle una lista con los componentes necesarios. Por motivos de seguridad, los sistemas acumuladores de energía de construcción propia deben construirse conforme a las especificaciones de SEW‑EURODRIVE (EPLAN).

Encontrará más información en las instrucciones de funcionamiento "Acumuladores de energía externos Power and Energy Solutions".