Estado de la unidad MOVIDRIVE® modular de eje doble CiA402 (MDD9..-E00)

En caso de preguntas acerca de la compatibilidad, diríjase, con el número de serie de su unidad, al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La opción de seguridad CS..A con la versión de firmware 2.05 requiere la versión de firmware 4.00 o superior de MOVIDRIVE®.