Transporte
Inmediatamente después de la recepción, compruebe que la unidad no esté dañada. En caso de haber daños ocasionados por el transporte, informe inmediatamente a la empresa transportista. Si el producto o el embalaje están dañados, no monte el producto ni lo instale, conecte o ponga en marcha. Si el embalaje presenta daños, no le será posible descartar que el producto también esté dañado.
Durante el transporte, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
- Asegúrese de que el producto no se vea sometido a choques mecánicos.
- Durante el transporte, el producto debe ir tumbado sobre el disipador de calor.
- A ser posible, utilice siempre todos los puntos de fijación. Los puntos de fijación han sido diseñados exclusivamente para el peso del producto. No aplique ninguna carga adicional.
En caso necesario, utilice equipos de manipulación correctamente dimensionados.
Observe las notas referentes a las condiciones climáticas según el capítulo "Datos técnicos" en el manual del producto correspondiente.
Información adicional