Indicaciones para el transporte MDP.. Tamaño 4 y MDA.. Tamaño 6
ATENCIÓN
Levantamiento y transporte incorrectos del variador.
Daños en el variador.
- Si al levantar o transportar el variador se agarra en las partes de plástico, esto provoca deterioros en el variador. Agarre la unidad solo en las partes metálicas o utilice el cáncamo.
Por motivo de su peso, las siguientes unidades se deben transportar con un cáncamo:
- MDP90A-1100-..
- MDA90A-1400/1800-..
El cáncamo se suspende de la parte superior de la carcasa, véase la siguiente figura.

El cáncamo se puede fijar con las eslingas adecuadas a dispositivos de elevación.
El cáncamo está incluido en el contenido del suministro de las unidades correspondientes.