Conexión con tendido independiente de los cables de potencia y señal

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Para la colocación del apantallado, emplee las chapas de apantallado previstas para ello en el módulo de eje.
  • Coloque el apantallado de la camisa exterior del cable coaxial en la chapa de apantallado.
  • Coloque el apantallamiento del cable de potencia en todo el perímetro de la chapa de apantallado.
  • Mantenga la distancia o la longitud del cable entre la conexión del apantallamiento y la conexión para los hilos del cable lo más corta posible.