Tamaños 1, MDD91A-0020, 0040

A | Vista desde arriba |
[1] | EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT |
[2] | X6: 2 × conexiones desconexión segura de par (STO) |
[3] | X30 OUT: Bus de sistema |
[4] | X30 IN: Bus de sistema |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[5] | Chapa de apantallado cables de señal y de control |
[6] | X31: Interfaz de servicio SEW‑EURODRIVE |
[7] | X20: 2 × entradas digitales |
[8] | X21: 2 × salidas digitales |
[9] | Interruptor de ID de EtherCAT® |
[10] | 2 x displays de 7 segmentos |
[11] | X5: Conexión barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V |
[12] | Conexión barra conductora PE |
[13] | X4: Conexión barra conductora circuito intermedio |
[14] | Chapa de apantallado cables de señal y de potencia |
[15] | Etiqueta del producto con código QR |
[16] | LED de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERR" |
|
|
C | Vista desde abajo |
[17] | X10: 2 × conexiones del control del freno y la vigilancia de temperatura del motor |
[18] | X2: 2 × conexiones del motor |
[19] | Conexión PE en la carcasa |
[20] | X16: 2 × conexiones MOVILINK® DDI |