Vigilancia de la temperatura del módulo condensador MDC90A-0120-..

El módulo condensador MDC90A-0120-.. se puede equipar opcionalmente con una sonda térmica. Si se utiliza una sonda térmica, durante la puesta en marcha deben definirse los límites de temperatura a los que se producirá una desconexión o se emitirá una advertencia.

Realice todos los ajustes necesarios en MOVISUITE® en el menú "MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode"→ "Acumulador de energía"→ "Interfaces locales de acumulador":

  • Seleccione "PT1000" como tipo de sonda.
  • Introduzca 65 °C como umbral de desconexión para la temperatura máxima.
  • Introduzca -40 °C como umbral de desconexión para la temperatura mínima.
  • Introduzca una histéresis de 10 K para recibir una advertencia cuando se alcance una temperatura de 55 °C.