Accesorios mecánicos
Módulos | Número de bornas de apantallado | |
|---|---|---|
Electrónica | Potencia | |
Módulo de alimentación MDP90A.. | 1 | 1 |
Módulos de alimentación regenerativos MDR9.B.. | 1 | 1 |
Módulo de filtro MDF90B.. | – | – |
Módulos de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A-0100.. | 1 | 1 |
Módulos de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A-0250.. | 1 | 2 |
Módulos de convertidor CC/CC MDE90A-0200.. | 1 | 1 |
Módulos de convertidor CC/CC MDE90A-0750.. | 1 | 2 |
Módulos de un eje MDA90A.. | 1 | 1 |
Módulos de eje doble MDD9.A.. | 1 | 1 |
Módulos condensadores MDC90A-0001/0002.. | 1 | 1 |
Módulo condensador MDC90A-0005.. | – | – |
Módulo condensador MDC90A-0120.. | – | 1 |
Módulos acumuladores de energía MDC92A-0075.. | 1 | – |
Módulos acumuladores de energía MDC92A-0125.. | 1 | 1 |
Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC MDS90A.. | 1 | 1 |
Módulo de acoplamiento MDL91A.. | 1 | – |
Módulo maestro MDM90A | 1 | – |
Módulos | Cáncamo de suspensión | Modelo | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|
Módulos de alimentación MDP90A.. Tamaño 4 |
| CLH11A | 28106229 |
Módulos de un eje MDA90A.. Tamaño 6 |