MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER UHX15A
(in Vorbereitung)

Eigenschaften:

  • empfohlene Achsanzahl: 2 interpoliert, 1 weitere nicht interpoliertAnzahl der Achsen vorbehaltlich der Größe des Anwenderprogrammes in MOVIRUN® flexible und ohne Angabe der Mindesttakt-Zykluszeit (nicht hart begrenzt).
  • maximal 3 Achsen anschließbar
  • Systembus EtherCAT® /SBusPLUS (maximale Anzahl der Teilnehmer: 128)
  • Device-Anschaltung über EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: maximal 3 Achsen
  • Ethernet-Schnittstelle für Engineering und TCP/IP und UDP über IEC 61131-3
  • Speicher: SD-Karte mit 512 MB für schnellen Wechsel
  • Web-Visualisierung über IEC
  • große Auswahl an Softwaremodulen MOVIKIT® Softwaremodulen für Motion-Control

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Dokumenten:

  • Handbuch "MOVI-C® CONTROLLER UHX15A"
  • Handbuch "MOVI-C® – Automatisierung mit MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A

Eigenschaften:

  • empfohlene Achsanzahl: 2 interpoliert, 8 weitere nicht interpoliertAnzahl der Achsen vorbehaltlich der Größe des Anwenderprogrammes in MOVIRUN® flexible und ohne Angabe der Mindesttakt-Zykluszeit (nicht hart begrenzt).
  • Systembus EtherCAT® /SBusPLUS (maximale Anzahl der Teilnehmer: 128)
  • Device-Anschaltung über EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: maximal 8 Achsen
  • Ethernet-Schnittstelle für Engineering und TCP/IP und UDP über IEC 61131-3
  • Speicher: SD-Karte mit 512 MB für schnellen Wechsel
  • Web-Visualisierung über IEC
  • große Auswahl an Softwaremodulen MOVIKIT® für Motion-Control

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Dokumenten:

  • Handbuch "MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25A"
  • Handbuch "MOVI-C® – Automatisierung mit MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX45A

Eigenschaften:

  • empfohlene Achsanzahl: 8 interpoliert, 8 weitere nicht interpoliertAnzahl der Achsen vorbehaltlich der Größe des Anwenderprogrammes in MOVIRUN® flexible und ohne Angabe der Mindesttakt-Zykluszeit (nicht hart begrenzt).
  • Systembus EtherCAT®/SBusPLUS (maximale Anzahl der Teilnehmer: 128)
  • Device-Anschaltung über EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: maximal 8 Achsen
  • Ethernet-Schnittstelle für Engineering und TCP/IP und UDP über IEC 61131-3
  • Speicher: SD-Karte mit 512 MB für schnellen Wechsel
  • Web-Visualisierung über IEC
  • große Auswahl an Softwaremodulen MOVIKIT® Softwaremodulen für Motion-Control

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Dokumenten:

  • Handbuch "MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A"
  • Handbuch "MOVI-C® – Automatisierung mit MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX65A

Eigenschaften:

  • empfohlene Achsanzahl: 16 interpoliert, 16 weitere nicht interpoliertAnzahl der Achsen vorbehaltlich der Größe des Anwenderprogrammes in MOVIRUN® flexible und ohne Angabe der Mindesttakt-Zykluszeit (nicht hart begrenzt).
  • durch Hypervisor-Technologie angebundenes 2. Windows 10 IoT-Betriebssystem (für die 4-Kern-Variante) mit entsprechender Ethernet-Schnittstelle (optional)
  • Ethernet-Schnittstelle für Engineering oder TCP/IP und UDP über IEC 61131-3
  • Systembus EtherCAT®/SBusPLUS (maximale Anzahl der Teilnehmer: 256)
  • Device-Anschaltung über EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO (optional)
  • Anschaltung als EtherNet/IPTM-Scanner oder PROFINET IO-Controller (optional)
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: maximal 24 Achsen
  • Speicher: CFast-Speicherkarte mit 2 GB für schnellen Wechsel
  • Visualisierung über Windows oder Web-Visualisierung über IEC
  • große Auswahl an Softwaremodulen MOVIKIT® für Motion-Control

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Dokumenten:

  • Handbuch "MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A"
  • Handbuch "MOVI-C® – Automatisierung mit MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX86A

Eigenschaften:

  • empfohlene Achsanzahl: mehr als 32 interpoliert, mehr als 32 weitere nicht interpoliertAnzahl der Achsen vorbehaltlich der Größe des Anwenderprogrammes in MOVIRUN® flexible und ohne Angabe der Mindesttakt-Zykluszeit (nicht hart begrenzt).
  • durch Hypervisor-Technologie angebundenes zweites Betriebssystem mit 2 entsprechenden Ethernet-Schnittstellen (optional)
  • Ethernet-Schnittstelle für Engineering oder TCP/IP und UDP über IEC 61131-3
  • Systembus EtherCAT®/SBusPLUS (maximale Anzahl der Teilnehmer: 256)
  • Device-Anschaltung über EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO (optional)
  • Anschaltung als EtherNet/IPTM Scanner oder PROFINET IO-Controller (optional)
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: maximal 24 Achsen
  • Speicher: CFast-Speicherkarte mit 2 GB für schnellen Wechsel
  • Speicher Windows 10 IoT: SSD-Karte mit 128/256/480 GB (optional)
  • Visualisierung über Windows oder Web-Visualisierung über IEC
  • große Auswahl an Softwaremodulen MOVIKIT® für Motion Control
  • integrierter Safety over EtherCAT® Controller S05A (optional)

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Dokumenten:

  • Handbuch "MOVI-C® CONTROLLER UHX86A" (in Vorbereitung)
  • Handbuch "MOVI-C® – Automatisierung mit MOVI-C® CONTROLLER"