1-Geberkonzept – FS-Motorgeber

Die vom System benötigten Bewegungsgrößen werden aus einem einzelnen Motorgeber abgeleitet, der für diesen Zweck nach einem anerkannten FS-Standard zertifiziert ist.

HINWEIS

Es werden nur sichere Motorgeber mit sin/cos- oder HTL-Schnittstelle unterstützt. Der sichere Motorgeber muss an der Geberschnittstelle X15 des Geräts angeschlossen werden. Alternativ können Sicherheitsgeber mit MOVILINK® DDI verwendet und am Gerät an X16 angeschlossen werden.
Relative Position und Geschwindigkeit aus FS-Motorgeber

Der sichere Motorgeber liefert ein inkrementelles Signal, aus dem Drehzahl, Drehrichtung, Relativposition und Beschleunigung abgeleitet werden können. Die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI und SLI werden unterstützt. Wenn der EI7C FS als sicherer Motorgeber eingesetzt wird, werden die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1, SLS, SSM, SSR und SDI unterstützt.

Absolute Position und Geschwindigkeit aus FS-Motorgeber

Ergänzend zu der zuvor beschriebenen relativen Position kann mit MOVISAFE® CSA31A mit einer zusätzlichen Referenzierung an einer bekannten, definierten Position ab dem Zeitpunkt der Referenzierung die absolute Position überwacht werden. Die HIPERFACE®-Geber sind in der Geberauswertung im Parameter Auswertung HIPERFACE® auf "Nur Inkrementalspuren" zu parametrieren.

Bei den Sicherheitsgebern mit MOVILINK® DDI AK0Z/AK8Z ist nur die relative Positionsinformation sicherheitsbewertet. Die absolute Positionsinformation ist als nonsafe zu betrachten.

Wenn der Geber allein ohne zweiten Geberkanal verwendet wird, dürfen nur die Inkrementalspuren für die Prozessertbildung verwendet werden. Eine Absolutposition kann durch eine sichere Referenzfahrt (bei jedem Einschalten) erzeugt werden.

HINWEIS

In den folgenden Fällen muss die Sicherheitsoption neu referenziert werden:
  • nach dem Einschalten der Spannungsversorgung
  • nach dem Deaktivieren der Standby-Funktion
  • bei allen Fehlern, die den Status "Referenziert" zurücksetzen

Die Referenzierung legt den Bezugspunkt für die absolute Position fest und ist damit Teil der Sicherheitskette. Die an der Referenzierung beteiligten Komponenten, z. B. Referenzschalter, müssen dem für die Sicherheits‑Teilfunktion (SLP, SCA) geforderten Sicherheitslevel (PLr oder SIL) entsprechen.