Requisitos para a colocação em operação
- Para comprovar as funções do componente de segurança implementadas, após a colocação em operação bem-sucedida deve-se realizar uma verificação e documentação das funções do componente de segurança.
- Neste processo é necessário observar as restrições sobre as funções do componente de segurança conforme o capítulo "Limitações". Peças e componentes não relacionados à segurança que influenciam o resultado do teste (por ex., freio do motor) devem ser colocados fora de operação.
- Para a utilização da unidade de acionamento em aplicações relacionadas à segurança, é necessário realizar e protocolar os testes de colocação em operação do dispositivo de desligamento, bem como da instalação correta.