LED "RUN"
A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "RUN":
Estado | Significado |
|---|---|
Desligado | Estado "INIT" A interface está no estado "INIT". |
Verde Pisca | Estado "PRE_OPERATIONAL" A comunicação por mailbox é possível. A comunicação de dados do processo não é possível. |
Verde Pisca (1 Hz) | Estado "SAFE_OPERATIONAL" A comunicação por mailbox e de dados do processo é possível. Os sinais de saída relacionados à segurança não são emitidos. |
Verde Aceso | Estado "OPERATIONAL Mode" (em operação) A comunicação por mailbox e de dados do processo é possível. |