Utilisation de systèmes de pilotage de sécurité

L'impulsion test de coupure des sorties digitales de sécurité utilisées (F‑DO) doit être ≤ 1 ms et une nouvelle impulsion test de coupure doit être appliquée seulement après 2 ms.

[1]

High

[2]

Low

REMARQUE

En cas de coupure de la tension de commande de sécurité appliquée à l'entrée STO (fonction STO activée), suivre les instructions du chapitre "Sécurité fonctionnelle" > "Dispositions techniques de sécurité" > Exigences pour le système de pilotage de sécurité externe concernant les impulsions.

REMARQUE

Si F_STO_P est reliée à la tension DC 24 V et si F_STO_M est reliée au potentiel GND, la fonction STO est désactivée.