Prérequis pour la mise en service
La mise en service est nécessaire uniquement si le paramétrage d'usine doit être modifié.
Les conditions suivantes doivent alors être remplies pour la mise en service.
- L'installation mécanique et électrique de l'appareil est conforme aux prescriptions en vigueur.
- L'appareil a été configuré correctement.
- Des mesures de sécurité ont été prises afin d'empêcher tout redémarrage involontaire des appareils.
- Les dommages aux personnes et aux machines doivent être exclus par des mesures préventives de sécurité.
Équipements matériels nécessaires
- PC ou ordinateur portable selon manuel produit > chapitre Raccordement au PC
- Câble d'interface et, le cas échéant, adaptateur d'interface selon manuel produit > chapitre Raccordement au PC
Logiciel nécessaire
- Logiciel d'ingénierie MOVISUITE® standard de SEW-EURODRIVE