Mise en service et exploitation

Tenir compte des avertissements des chapitres Mise en service et Exploitation de la documentation.

Durant le fonctionnement, les produits peuvent présenter des éléments en mouvement ou en rotation. Cela peut entraîner des risques d'écrasement, de pincement, de coupure et de happement.

Un blocage mécanique ou des fonctions de sécurité internes au produit peuvent provoquer l'arrêt du moteur. En éliminant la cause du défaut ou en redémarrant l'appareil, il est possible que l'entraînement redémarre tout seul. Si, pour des raisons de sécurité, cela doit être évité pour la machine entraînée, il faudra, avant même de tenter d'éliminer la cause du défaut, couper le produit de l'alimentation en tension.

Ne jamais brancher ou débrancher les connecteurs, les modules d'interface et les autres liaisons électriques lorsque l'appareil est sous tension. Cela pourrait provoquer des arcs électriques dangereux qui auraient pour conséquence une détérioration du produit.

L'extinction des diodes de fonctionnement ainsi que des autres organes de signalisation ne garantit en aucun cas que le produit est hors tension et coupé de l'alimentation en tension.

Risque de brûlure : pendant le fonctionnement, les surfaces du produit peuvent dépasser 60 °C ! Ne pas toucher le produit en cours de fonctionnement. Laisser le produit refroidir suffisamment avant de le toucher.

En cas de mise hors puis remise sous tension de l'alimentation sans un temps de refroidissement suffisant, l'appareil risque d'être endommagé.

Tenir compte également des indications figurant sur les étiquettes de signalisation de l'appareil.