Inställningar

Ethernet-baserade fältbussar

Parameter

Index

Betydelse

IP address (IP-adress)

8453.6

Det här menyalternativet visar fältbussens IP-adress.

Subnet mask (Subnätmask)

8453.7

Det här menyalternativet visar fältbussens subnätmask.

Timeouttid processdata

8453.3

Det här menyalternativet visar timeouttiden för processdata.

DHCP-startkonfiguration

8453.20

Det här menyalternativet visar DHCP-protokollets startkonfiguration.

PROFINET-enhetsnamn

8453.43

Det här menyalternativet visar PROFINET-enhetsnamnet. Det förkortas eventuellt.

AS-Interface

Parameter

Index

Betydelse

Adress

8458.1

Det här menyalternativet visar adressen.

Typ

8458.3

Det här menyalternativet visar typen.

Profil

8458.4

Det här menyalternativet visar profilen.

Utökad ID1-kod

8458.5

Det här menyalternativet visar den utökade ID1-koden.