Dörrmonteringsram COG11A

Gör på följande sätt:

  1. Fäst hålmallen på monteringsytan [1].
  2. Gör 5 mm stora hål [4] för skruvarna [3] och ett 40 mm stort hål [2] för D‑sub-kontaktdonet med hålmallen.
  3. Ta bort hålmallen.
  4. Borra hålen.
  5. Rengör monteringsytan [1].
  6. Placera dörrmonteringsramen [5] på monteringsytan [1] utifrån.
  7. Fäst dörrmonteringsramen med de bifogade skruvarna [3] (max. 2.5 Nm).
  8. Om en UKS52A-kabel används ska portskyddet föras in i det 40 mm stora hålet [2] bakifrån. Dra sedan åt skruvarna likformigt.
  9. För in i D-sub-anslutningskabeln genom det 40 mm stora hålet [2] bakifrån och dra sedan åt skruvarna jämnt.
  10. Anslut anslutningskabeln till omformaren och dra sedan åt skruvarna likformigt.
  11. Öppna locket.
  12. Sätt in manöverenheten och gör en funktionskontroll.
  13. Stäng locket och dra åt lockskruven (1.2–1.4 Nm).

Bilden nedan visar ett exempel på den monterade dörrkarmen med CBG21A på MOVITRAC® classic.

[1]

Omformare MOVITRAC® classic

[2]

Kabel D-sub, 9-polig

[3]

Manöverenhet CBG21A

[4]

Dörrmonteringsram COG11A

Tekniska data COG11A

Kompatibla enheter

  • MOVIDRIVE® technology
  • MOVITRAC® advanced
  • (med tillvalet diagnosmodul CDM11A, artikelnummer 28265092)
  • MOVITRAC® classic
  • (med tillvalet diagnosmodul CDM11A, artikelnummer 28265092)
  • MOVITRAC® basic
  • (med tillvalet diagnosmodul CDM11A, artikelnummer 28265092)
  • MOVITRAC® Gateway

Artikelnummer

28265688

Leveransomfattning

  • COG11A (dörrmonteringsram med lock)
  • Tätning
  • Hålmall
  • 3 skruvar Ø 4 mm × 16 mm

Anslutning

Kontaktdon D-sub, 9-poligt, female

Kapslingsklass

IP65 vid åtdragningsmoment 1.2–1.4 Nm för lockskruven

Enclosure UL Type I

Mått (H × B × D)

  • 169 × 79.6 × 42 mm stängd
  • 315 × 79.6 × 29 mm öppen

Max. plåttjocklek i elskåpets dörr

7 mm

Lockets platsbehov

200 mm