CBG21A som gränssnittsomvandlare för MOVISUITE®

Du kan ansluta omformaren till MOVISUITE® med manöverenheten. Manöverenheten fungerar då som en gateway.

INFORMATION

När gatewayläget är aktivt kan inga andra åtgärder utföras med manöverenheten.

Gör på följande sätt:

  • Manöverenheten CBG21A är ansluten till omformaren.
  • Fönstret Kommunikation är öppet i MOVISUITE® på datorn.
  1. Anslut manöverenheten till datorn med en mini USB-kabel. Du kan beställa en passande kabel med artikelnumret 25643517 från SEW‑EURODRIVE.
    • Menyn "Gateway" visas på CBG21A.
  2. När manöverenheten är ansluten till datorn visas den i MOVISUITE®.
  3. Tryck på "OK" för att upprätta en aktiv anslutning mellan MOVISUITE® och omformaren.
    • Nu kan du göra inställningar i MOVISUITE®. Mer information finns i Mer > Dokument i MOVISUITE®.
  4. Kontrollera följande inställningar i MOVISUITE®:
  5. [1]

    Fliken Kommunikation

    [2]

    Nätverkstyp USB

    [3]

    Skanna USB-adaptern

    [4]

    Enhetsnamnet

    [5]

    Uppdatera adaptrar

    [6]

    Verkställ och skanna

  6. Om en manöverenhet redan är ansluten visas den i fältet Connected USB adapters (Anslutna USB-adaptrar) [3]. Kontrollera anslutningen och klicka sedan på Update adapters (Uppdatera adaptrar) [5] om ingen manöverenhet visas.
  7. Klicka på Apply (Verkställ) [6] för att skanna den anslutna enheten och spara den i projektet. Här visas inte manöverenheten, utan omformaren i MOVISUITE®.
  8. Klicka på Cancel (Avbryt) på manöverenheten för att koppla från anslutningen.
  9. Dra sedan ut USB-kabeln.