상태 디스플레이
오류/상태
아이콘 | 상태 | 의미 |
|---|---|---|
| 연결 오류 | 인버터와 연결되지 않았습니다. |
| 오류 | 인버터에서 장치 오류 신호를 출력합니다. |
| 경고 | 인버터에서 장치 경고 신호를 출력합니다. |
| 비상 모드 활성 | MOVISAFE® CS.. A 비상 모드가 활성화된 상태입니다. |
장치 상태 및 최종 단계의 상태
최종 단계 상태 아이콘 옆에는 인버터의 현재 상태가 표시됩니다. 장치 오류가 존재하는 경우 그 대신 오류 번호가 표시됩니다.
아이콘 | 상태 | 의미 |
|---|---|---|
| 준비 안됨 | 인버터가 "준비 안됨” 상태에 있습니다. |
| 준비됨, 최종 단계 승인 안됨 | 인버터가 "준비됨” 상태에 있습니다. 최종 단계가 승인되지 않았습니다. |
| 준비됨, 최종 단계 승인됨 | 인버터가 "준비됨” 상태에 있습니다. 최종 단계가 승인된 상태입니다. |
장치 상태에 대한 예시:
- "02"은 "Function Control Block (FCB) 02 정지 표준"을 의미합니다.
- "C2"는 "STO 활성"을 의미합니다.
현재 장치 상태에 대한 상세한 정보는 진단 > 장치 상태 메뉴에 설명되어 있습니다.
장치 오류에 대한 예시:
- "11.21"은 "히트 싱크 과열 오류"를 의미합니다.
현재 장치 상태에 대한 상세한 정보는 진단 > 오류 상태 메뉴에 설명되어 있습니다.
MOVITRAC® Gateway의 상태
아이콘 | 상태 | 의미 |
|---|---|---|
| 오류 | MOVITRAC® Gateway에서 오류 신호를 출력합니다. 완전한 오류 설명은 "인버터 MOVITRAC® classic” 제품 매뉴얼에 명시되어 있습니다. |
| 준비됨 | MOVITRAC® Gateway에서 그 장치 상태가 표시됩니다. |